SGWB-B 125-82-39
Reverzibilní čelisti
ID 430091
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Reverzibilní čelist, pohyblivá
- Vhodné pro: KSG 125
- Rozhraní 1: W-125-1
- Rozměry: 125 x 82 x 39 mm
- Počet mřížkových otvorů: 14
- Vlastní hmotnost: 2 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 125 |
---|---|
Hloubka [mm] | 82 |
Výška [mm] | 39 |
Vlastní hmotnost [kg] | 2 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí