SGVS-F 100-80-125
VS čelisti
ID 430143
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- VS čelist, vysoká, pevná
- Pro montáž různých čelistí se stupňovitou uchopovací čelistí 5 mm
- Vhodné pro: KSG 100
- Rozhraní 1: W-100-1
- Rozměry: 100 x 80 x 125 mm
- Počet mřížkových otvorů: 114
- Vlastní hmotnost: 3.9 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 100 |
---|---|
Hloubka [mm] | 80 |
Výška [mm] | 125 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upínací čelist, upevňovací šrouby