SGVS-B 100-91-125
VS čelisti
ID 430144
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- VS čelist, vysoká, pohyblivá
- Vhodné pro: KSG 100
- Rozhraní 1: W-100-1
- Rozměry: 100 x 91 x 125 mm
- Počet mřížkových otvorů: 11
- Vlastní hmotnost: 5.4 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 100 |
---|---|
Hloubka [mm] | 91 |
Výška [mm] | 125 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 5.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upínací čelist