SGP-1 256-170-22
Výkyvné desky
ID 430173
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná deska, pohyblivá
- Vhodné pro: KSG 160
- Rozhraní 1: W-38
- Rozměry: 256 x 170 x 22 mm
- Počet mřížkových otvorů: 14
- Vlastní hmotnost: 7.2 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 256 |
---|---|
Hloubka [mm] | 170 |
Výška [mm] | 22 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 7.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez 6-násobných reverzibilních čelistí