SAT-W-R 400-600
4stranné upínací věže
ID 431151
Upínací bloky s upínacími svěráky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Krychlová upínací věž s hrubými upínacími povrchy
- Základová deska: 400 x 400 mm
- Rozměry věže: 265 x 260 x 600 mm
- Materiál: Odlévané železo EN-GJL-250
- Vlastní hmotnost: 180 kg
Technické údaje
Velikost palety | 400 x 400 mm |
---|---|
Vlastní hmotnost [kg] | 180 |
Rozsah dodávky
Upínací věž, krytka, přepravní šrouby