SG6F 125-81.5-40
6cestný systém čelistí
ID 432486
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6cestný systém čelistí
- Vhodné pro: KSX 125, KSX-C 125
- Rozměry: 125 x 81,5 x 40 mm
- Počet mřížkových otvorů: 14
- Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 125 |
---|---|
Hloubka [mm] | 81.5 |
Výška [mm] | 40 |
Max. upínací síla [kN] | 105 |
Svazek | Sada |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.5 |