SG5A-B 160-73-50
5osé čelisti
ID 432617
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 5osá čelist, pohyblivá
- Vhodné pro: KSC3 160
- Rozhraní 1: W-160
- Rozměry: 160 x 73 x 50 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 3.6 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 160 |
---|---|
Hloubka [mm] | 73 |
Výška [mm] | 50 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.6 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez upínacích čelistí