SGAL-B 80-48-28
Hliníkové čelisti
ID 432718
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hliníková čelist, pohyblivá
- Vhodné pro: KSC3 80, KSC-D 80, KSC-F 80
- Rozměry: 80,4 x 48 x 28 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 80.4 |
---|---|
Hloubka [mm] | 48 |
Výška [mm] | 28 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby