SGA-3 125-39-19
Mezipříruba
ID 432719
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Deska adaptéru, pevná
- Vhodné pro: KSC3 80
- Rozhraní 1: W-38
- Rozměry: 125 x 39 x 19 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 0.7 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 125 |
---|---|
Hloubka [mm] | 39 |
Výška [mm] | 19 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.7 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby; bez 6-násobných reverzibilních čelistí