KSC-F 80-214
Základní upínací svěrák
ID 432729
Standardní jednočinný svěrák
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Bez systémových čelistí
- Připraveno pro VERO-S
- Rozměry: 80 x 214 x 55 mm
- Max. upínací síla: 25 kN
- Max. krouticí moment: 50 Nm
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
Šířka upínacího svěráku [mm] | 80 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 25 |
Max. krouticí moment [Nm] | 50 |
Vlastní hmotnost [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Upínací svěrák, včetně provozní příručky; bez systémových čelistí, bez momentového klíče