BRR 50
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 470020
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Polotovary válcových upínáků
- Pro individuální upevnění upínacích stanic nebo konzolových desek na všechny běžné rastry drážek strojních stolů.Montážní otvory jsou přepracovány zákazníkem.
- Rozměry: Ø50 x 38 mm
- Materiál: Ocel
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 50 |
---|---|
Výška [mm] | 38 |
Materiál | Ocel |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |
Rozsah dodávky
Polotovary válcových upínáků