PAL S 159 x 159
Upínací palety bez upínacích zařízení
ID 471010
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
- Spodní jednocestné upínací čepy SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
- Rozměry: 159 x 159 x 20 mm
- Materiál: Ocel
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 4.2 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 159 |
---|---|
Šířka [mm] | 159 |
Výška H [mm] | 20 |
Materiál | Ocel |
Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.2 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, hliníková madla, válcové čepy, indexovací čepy