PAL S 119 x 75
Upínací palety bez upínacích zařízení
ID 471058
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana povrchové úpravy na straně zákazníka
- Spodní jednocestné upínací čepy SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
- Rozměry: 119 x 74,8 x 16 mm
- Materiál: Ocel
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 119 |
---|---|
Šířka [mm] | 74.8 |
Výška H [mm] | 16 |
Materiál | Ocel |
Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, indexovací čepy