NSE-M plus 138
Upínací moduly
ID 471140
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Systém ručního upínání
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Přítlačná síla: 2.5 kN
- Aktivační moment: 15 Nm
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 4 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 138 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 2.5 |
Aktivační úhel [°] | 110 |
Odemykací moment [Nm] | 15 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, O-kroužky, krytky, spouštěcí klíč, návod k obsluze; bez upínacích čepů