SPC 40
Upínací čepy
ID 471153
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Standardní upínací čepy
- Upínací čep
- Přídržná síla M10: 35 kN
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Přídržná síla M10 [kN] | 35 |
---|---|
Přídržná síla M12 [kN] | 50 |
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Upínací čep |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu