SPA-X 40
Upínací čepy
ID 471155
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Kompenzační čepy
- Vyrovnávání v jednom směru
- Přídržná síla M10: 35 kN
- Kompenzace ve směru X: ± 1 mm
- Materiál: Nerezová ocel
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
Přídržná síla M10 [kN] | 35 |
---|---|
Kompenzace ve směru X [mm] | ± 1 |
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Vyrovnávání v jednom směru |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.3 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy včetně upevňovacího šroubu