SPA-F 40
Upínací čepy
ID 471171
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Čepy pro náročné použití
- Středicí čepy
- Přídržná síla M24: 75 kN
- Materiál: Ocel
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Technické údaje
Přídržná síla M24 [kN] | 75 |
---|---|
Materiál | Ocel |
Varianta | Středicí čepy |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy