RWH mini 74-25
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471194
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Připevnění upínacího čepu pro VERO-S SPx mini 20
- Používá se jako vložka pro plechové vložky k ukládání upínacích přípravků
- Rozměry: Ø74 x 31.5 mm
- Upínací výška: 25 mm
- Průchozí otvor: 18.6 mm
- Materiál: Plastový
- Barva: Černé
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 74 |
---|---|
D2 [mm] | 18.6 |
D3 [mm] | 64 |
L1 [mm] | 6.5 |
L2 [mm] | 3 |
H1 [mm] | 25 |
H2 [mm] | 31.5 |
Materiál | Plastový |
Barva | Černé |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Držák upínacího čepu