SP-VL 50-12-SPB
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471408
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Prodloužení upínacího čepu
- Pro zvedání obrobku a snížení interferenčního obrysu
- S polohovacím čepem
- Rozměry: Ø138 x 50 mm
- Přídržná síla M12: 50 kN
- Rovnoběžnost roviny: 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 3.6 kg
Technické údaje
A [mm] | 50 |
---|---|
C [mm] | 28 |
Přídržná síla M12 [kN] | 50 |
Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.02 |
Varianta | Polohovací čep |
Vlastní hmotnost [kg] | 3.6 |
Rozsah dodávky
Prodloužení upínacího čepu, upínací čep, upevňovací šroub, návod k obsluze