ZKE-A4
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
ID 471452
Příslušenství pro standardní systémy pro rychlou výměnu palet
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Vystřeďovací kužel pro upínací stanice NSL3 turn a NSL turn
- Pro zvýšenou přesnost obvodové házivosti
- Rozměry: Ø 90 x 33 mm
- Krátký kužel: A4
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 90 |
---|---|
Výška [mm] | 33 |
Krátký kužel | A4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Vystřeďovací kužel, krytky, upevňovací šrouby, provozní příručka