arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SEP 270-3

SEP 270-3

Prodloužení výšky upínacího zařízení

ID 471520

Standardní výškový nástavec upínacího přípravku

Vlastnosti produktu:
  • Horní strana je připravena pro různé upínací prostředky
  • Spodní jednocestné upínací čepy SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø280 x 120 mm
  • Pracovní plocha v úhlové poloze: 3 x 45°
  • Úhlové stoupání: 3 x 120°
  • Vlastní hmotnost: 31 kg
Průměr [mm] 280
Vlastní hmotnost [kg] 31

Rozsah dodávky
Pyramidové držáky, upínací čepy, indexovací čepy, šroub oka; bez upínacího zařízení