SEP 370-4
Prodloužení výšky upínacího zařízení
ID 471528
Standardní výškový nástavec upínacího přípravku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana je připravena pro různé upínací prostředky
- Dolní čtyřcestné upínací čepy SPx 40
- Rozměry: 370 x 370 x 130 mm
- Pracovní plocha v úhlové poloze: 4 x 45°
- Úhlové stoupání: 4 x 90°
- Vlastní hmotnost: 64 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 370 |
---|---|
Šířka [mm] | 370 |
Vlastní hmotnost [kg] | 64 |
Rozsah dodávky
Pyramidové držáky, upínací čepy, šroub oka; bez upínacího zařízení