PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Upínací palety s upínacími zařízeními
ID 471533
Standardní výškový nástavec upínacího přípravku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní jednocestné ruční sklíčidlo ROTA-S plus 2.0 200
- Spodní jednocestné upínací čepy SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
- Rozměry: Ø200 x 112 mm
- Zdvih na čelist: 7 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 100 kN
- Max. krouticí moment: 120 Nm
- Vlastní hmotnost: 22 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 200 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 100 |
Max. krouticí moment [Nm] | 120 |
Zdvih na čelist [mm] | 7 |
Vlastní hmotnost [kg] | 22 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, základní čelisti s perem a drážkou, klíč s očkem, upínací čepy, indexovací čepy, šroub s okem, návod k obsluze; bez horních čelistí