SEP ROTA-S plus 2.0 160-3
Upínací palety s upínacími zařízeními
ID 471539
Standardní výškový nástavec upínacího přípravku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní trojcestné ruční sklíčidlo ROTA-S plus 2.0 160
- Dolní čtyřcestné upínací čepy SPx 40
- Rozměry: Ø420 x 212,2 mm
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Vlastní hmotnost: 85 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 420 |
---|---|
Max. upínací síla [kN] | 65 |
Max. krouticí moment [Nm] | 80 |
Zdvih na čelist [mm] | 6.5 |
Vlastní hmotnost [kg] | 85 |
Rozsah dodávky
Upínací držáky, základní čelisti s jazýčkem a drážkou, klíč s nástavcem, upínací čepy, indexovací čepy, šroub oka, návod k obsluze; bez upínacích čelistí