PAN-S 400
Upínací palety bez upínacích zařízení
ID 471560
Standardní upínací paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana připravená T-drážkami
- Dolní čtyřcestné upínací čepy SPx 40
- Rozměry: 399 x 399 x 45 mm
- Materiál: Ocel
- Rovnoběžnost roviny: 0.05 mm
- Vlastní hmotnost: 46 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 399 |
---|---|
Šířka [mm] | 399 |
Materiál | Ocel |
Rovnoběžnost roviny [mm] | 0.05 |
Vlastní hmotnost [kg] | 46 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, upínací čepy, indexovací čepy