SEZ-ER32-120
Prodloužení výšky upínacího zařízení
ID 471576
Standardní výškový nástavec upínacího přípravku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana pro montáž kleštin ER 32
- Spodní jednocestné upínací čepy SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
- Rozměry: Ø154 x 120 mm
- Uchopovací průměr: 2 - 20 mm
- Max. upínací hloubka: 96 mm
- Upínací hloubka se šroubem pro nastavení délky: 13 - 48 mm
- Materiál: Ocel
- Vlastní hmotnost: 4.5 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 154 |
---|---|
Min. průměr obrobku [mm] | 2 |
Max. průměr obrobku [mm] | 20 |
Materiál | Ocel |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.5 |
Rozsah dodávky
Kleštinový typ upínače, šroub na seřízení délky, upínací čepy, přítlačná pružina, indexovací čepy, čepička matice; bez kleštiny