SPA-OB 40
Upínací čepy
ID 471631
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Upínací čepy bez středicího kroužku
- Středicí čepy
- Konstrukce bez středícího pouzdra Ø 25 h6
- Přídržná síla M8: 25 kN
- Přídržná síla M10: 35 kN
- Materiál: Nerezová ocel
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
Přídržná síla M8 [kN] | 25 |
---|---|
Přídržná síla M10 [kN] | 35 |
Materiál | Nerezová ocel |
Varianta | Středicí čepy |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy