arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSM2 90-400

KSM2 90-400

Upínací lišta se systémem rychlé výměny čelistí

ID 490724

Standardní upínací kolejnička

Vlastnosti produktu:
  • Bez systémových čelistí
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Připraveno pro VERO-S
Technické údaje:
  • Rozměry: 90 x 400 x 45 mm
  • Šířka lišty: 90 mm
  • Max. upínací síla: 30 kN
  • Max. krouticí moment: 50 Nm
  • Vlastní hmotnost: 7.7 kg
Šířka lišty [mm] 90
Max. upínací síla [kN] 30
Max. krouticí moment [Nm] 50
Vlastní hmotnost [kg] 7.7

Rozsah dodávky
Upínací lišta včetně návodu k obsluze; bez systémových čelistí