SGV 65-64-34.9
Nastavitelné čelisti
ID 490732
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Nastavitelná uchopovací čelist
- Vhodné pro: KSM2 90
- Rozhraní 1: W-65-2
- Rozhraní 2: W-SEI
- Rozměry: 65 x 64 x 34,9 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 1
- Vlastní hmotnost: 1.2 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 65 |
---|---|
Hloubka [mm] | 64 |
Výška [mm] | 34.9 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.2 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist; bez upínacích vložek