GBVS-P-G3 40-41-22
Paralelní čelist
ID 490751
Upínací vložky, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Paralelní uchopovací čelist
- Rozhraní 1: W-SEI
- Rozměry: 40 x 41 x 22 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Vlastní hmotnost: 0.2 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 40 |
---|---|
Hloubka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 22 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.2 |