GBVS-A-R 90-41-25
Výkyvná čelist
ID 490754
Upínací vložky, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Výkyvná čelist, zoubkovaná
- Rozhraní 1: W-SEI
- Rozměry: 90 x 41 x 25 mm
- Vlastní hmotnost: 0.16 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 90 |
---|---|
Hloubka [mm] | 41 |
Výška [mm] | 25 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.16 |