arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SFGF-K 700 Podobné zobrazení

SFGF-K 700

Základní čelisti

ID 814826

SFGF-K 700, Základní čelisti
  • Ozubení: Šikmé ozubení
  • Montáž: Pero a drážka
  • Šířka drážky: 26 mm
  • Šířka dráhy: 12 mm
  • Jednotka: 1 sada = 3 kusy
  • Rozsah dodávky: Včetně válcových šroubů
Produktová skupina Základní čelisti
Montáž Pero a drážka
Ozubení Šikmé ozubení
Šířka drážky N [mm] 26.0
Šířka karty S [mm] 12.0
Šířka B [mm] 32.0
Výška H [mm] 45.0
Výška H1 [mm] 42.0
Délka L [mm] 136.0
Rozestup otvorů b [mm] 51.0
Šrouby M12x1.5
m/sada [kg] 2.85