ROTA TPS 200-52 Z-SV90°
Stacionární 3čelisťová sklíčidla, pneumaticky ovládaná
ID 816146
Stacionární sklíčidlo ve standardní verzi
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 52 mm
- Držák vřetene: Z195
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Zdvih na čelist: 4.2 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 68 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Výška sklíčidla: 135.5 mm
- Vlastní hmotnost: 34 kg
Technické údaje
Ozubení | 1/16" x 90° |
---|---|
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 68 |
Min. provozní tlak [bar] | 3 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Zdvih na čelist [mm] | 4.2 |
Vlastní hmotnost [kg] | 34 |
Rozsah dodávky
Silové sklíčidlo, závrtné šrouby, T-matice, rovné osazení, rychlý úhlový šroubový spoj, montážní nástroj, provozní návod, bez upínacích čelistí