ROTA TP 250-68 Z235-SV90°
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
ID 816155
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 68 mm
- Držák vřetene: Z235
- Rozhraní čelisti: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Zdvih na čelist: 5 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 105 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. otáčky 1: 2200 1/min
- Max. otáčky 2: 3500 1/min
- Vlastní hmotnost: 59 kg
Technické údaje
Typ vřetene | - |
---|---|
Velikost vřetene | Z235 |
Ozubení | 1/16" x 90° |
Doba rozevírání/svírání [s] | 5 |
Max. otáčky 1 [1/min] | 2200 |
Max. otáčky 2 [1/min] | 3500 |
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 105 |
Min. provozní tlak [bar] | 3 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čelist [mm] | 5 |
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 9.2 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.68 |
Vlastní hmotnost [kg] | 59 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, kryt rozvodného kroužku, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, 2 spojovací kolena R 1/4" na rozvodném kroužku, 1 stavěcí šroub pro ustavení rozvodného kroužku, 6 montážních šroubů s dvojím závitem, 2 spojky pro připojení elektropneumatického řídícího bloku, distanční kroužek, návod k použití; bez montážní konzole pro montáž rozvodného kroužku, bez nástavbových čelistí