ROTA TB2 600-275 Z450-SV90°
Tříčelisťové pneumatické silové sklíčidlo
ID 818350
Standardní pneumatická silová sklíčidla
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Průchozí otvor: 275 mm
- Držák vřetene: Z450
- Strana sklíčidla: 275 mm (10.83")
- Strana stroje: 275 mm (10.83")
- Rozhraní čelisti: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Zdvih na čelist: 11.7 mm
- Max. upínací síla při 6 barech: 200 kN
- Max. aktivační tlak: 3 - 8 bar
- Max. rychlost otáčení: 1300 1/min
- Vlastní hmotnost: 370 kg
Technické údaje
Velikost vřetene | Z450 |
---|---|
Ozubení | 3/32" x 90° |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 1300 |
Max. upínací síla (při 6 barech) [kN] | 200 |
Min. provozní tlak [bar] | 3 |
Max. provozní tlak [bar] | 8 |
Zdvih/čelist [mm] | 11.7 |
Spotřeba vzduchu/zdvih čelistí při 6 barech [l] | 43.8 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 20.4 |
Vlastní hmotnost [kg] | 370 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice se šrouby, šrouby pro montáž sklíčidla, 2 spojovací kolena G 3/8" na rozvodném kroužku, spojky pro připojení elektropneumatické řídící jednotky, šroub s okem, návod k použití; bez montážní konzole pro rozvodný kroužek, bez nástavbových čelistí