ROTA NCO 260 A8-KV
Tříčelisťové silové sklíčidlo s průchozím otvorem
ID 856025
Standardní silová sklíčidla bez průchozího otvoru
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čelisťové sklíčidlo s klínovým háčkem
- Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 8
- Rozhraní čelisti: Pero a drážka
- Zdvih na čelist: 10 mm
- Zdvih pístu: 30 mm
- Max. upínací síla: 150 kN
- Max. aktivační síla: 62 kN
- Max. rychlost otáčení: 4500 1/min
- Vlastní hmotnost: 38 kg
Technické údaje
Typ vřetene | ISO 702-1 |
---|---|
Velikost vřetene | Nr. 8 |
Ozubení | Pero a drážka |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 4500 |
Max. upínací síla [kN] | 150 |
Max. aktivační síla [kN] | 62 |
Zdvih/čelist [mm] | 10 |
Zdvih pístu (H) [mm] | 30 |
Moment setrvačnosti [kgm²] | 0.33 |
Vlastní hmotnost [kg] | 38 |
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
Diagram upínací síly v otáčkách za minutu
- Osa X:
- n [min-1]
- Osa Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SWB-AL 250
- green
-
Požadovaná minimální upínací síla Fspmin 33 %
Rozsah dodávky
Sklíčidlo, T-matice nebo montážní šrouby pro nástavbové čelisti, montážní šrouby sklíčidla a návod k provozu