MGT-IC Ø800
MAGNOS pro soustružnické aplikace
ID 1311856
Standardní magnetická upínací technika
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Magnetické sklíčidlo elektropermanentní
- Technologie: Radiální pól
- Typ magnetu: Dvojitý AlNiCo
- S nízkým cyklem zbytkového magnetismu
- Rozměry: Ø800 x 142 mm
- Počet pólů: 18 (T-drážka 10H8)
- Max. přídržná síla: 160 N/cm²
- Max. rychlost otáčení: 500 1/min
- Min. upínací průměr: 250 mm
- Max. upínací průměr: 800 mm
- Max. pracovní teplota: 80 °C
- Vlastní hmotnost: 460 kg
- Rychlé připojení s krytkou
- Počet kanálů: 3
- Připojení: 7-PIN
- Elektrické připojení: 400 V / 460 V
- Třída ochrany: 67
Technické údaje
ØAD [mm] | 800 |
---|---|
ØID [mm] | 250 |
H [mm] | 142 |
Max. upínací síla [N/cm²] | 160 |
Počet pólů | 18 |
Připojení | 7-PIN |
Počet kanálů | 3 |
Síťové napětí | 400 V / 460 V |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 500 |
Vlastní hmotnost [kg] | 460 |
Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě; bez řídicí jednotky a bez pólových nástavců