PEB 50-34-6
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 1311954
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 6násobný pólový blok
- Rozměry: 170,3 x 110 x 34 mm
- Pólové pole: 6cestný (2 x 3)
- Tyčový závit: M8
- Vlastní hmotnost: 5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 170 |
---|---|
Šířka [mm] | 110 |
Výška [mm] | 34 |
Vlastní hmotnost [kg] | 5 |
Rozsah dodávky
Pólové bloky, upevňovací šrouby