NSE3 138-V1
Upínací moduly
ID 1313723
Standardní upínací modul
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
- Rozměry: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Přítlačná síla: 8 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 28 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
- Vlastní hmotnost: 4.4 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 138 |
---|---|
Přítlačná síla [kN] | 8 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 28 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Opakovatelná přesnost [mm] | < 0.005 |
Vlastní hmotnost [kg] | 4.4 |
Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů