SGM-E 80-72-28
Středové čelisti
ID 1323071
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Hladká mezičelist
- Vhodné pro: KSC-D 80-300
- Rozhraní 1: W-80-1
- Rozměry: 80 x 72 x 28 mm
- Počet mřížkových otvorů: 12
- Vlastní hmotnost: 1.3 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 80 |
---|---|
Hloubka [mm] | 72 |
Výška [mm] | 28 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 1.3 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby