NSL3 200-V1-T
Upínací stanice
ID 1323570
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 2cestné NSE3 138-V1
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Funkce turbo
- Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
- Rozměry: 399 x 199 x 60 mm
- Přítlačná síla: 16 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 56 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 16.7 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 199 |
---|---|
Šířka [mm] | 399 |
Přítlačná síla [kN] | 16 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 56 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 16.7 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, těsnicí maznice, pneumatické přípojky, ochranná víčka proti prachu, návod k provozu; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů, bez válcových svěrek