NSL3 turn 450-3
Upínací stanice
ID 1323582
Standardní upínací stanice
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3cestné NSE3 138
- Napružený systém - pneumatické otevírání
- Pro obráběcí aplikace na frézovacích / obráběcích centrech
- Funkce turbo
- Rozměry: Ø 450 x 75 mm
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 84 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Max. rychlost otáčení: 2000 1/min
- Obvodová házivost: < 0.02 mm
- Vlastní hmotnost: 50 kg
Technické údaje
Průměr [mm] | 450 |
---|---|
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 84 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Obvodová házivost [mm] | < 0.02 |
Max. rychlost otáčení [1/min] | 2000 |
Vlastní hmotnost [kg] | 50 |
Rozsah dodávky
Upínací stanice, montážní šrouby, vystřeďovací čepy, nastavovací čepy, T-matice, uzamykací spojka, šroub oka, návod k obsluze; bez upínacích čepů