ABP-h plus 100/160-2
Příslušenství upínacího silového bloku
ID 1323974
Příslušenství upínacího silového bloku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Dvojitá základová deska
- Pro přímou montáž a ovládání až dvou silových svěráků TANDEM s VERO-S nebo bez VERO-S.
- Vhodné pro: Velikost 100, 160
- Délka: 420 mm
- Šířka: 160 mm
- Výška: 39 mm
- Vlastní hmotnost: 17.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 420 |
---|---|
Šířka [mm] | 160 |
Výška [mm] | 39 |
Vlastní hmotnost [kg] | 17.5 |
Rozsah dodávky
Základová deska, zástrčková maznice, šroub s okem, těsnící sada, držadlo, návod k obsluze