MEQ3 200-2
Prodloužení výšky modulu
ID 1337153
Standardní výškový nástavec modulu
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní strana dvoucestného upínacího modulu NSE3 138
- Dolní dvoucestné upínací čepy SPx 40
- Funkce turbo
- Rozměry: 399 (424) x 160 x 199 mm
- Přítlačná síla: 16 kN
- Axiální přítlak s funkcí turbo: 56 kN
- Aktivační tlak: 6 bar
- Vlastní hmotnost: 54 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 418 |
---|---|
Šířka [mm] | 160 |
Přítlačná síla [kN] | 16 |
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] | 56 |
Odemykací tlak [bar] | 6 |
Vlastní hmotnost [kg] | 54 |
Rozsah dodávky
Prodloužení modulu, upínací čep pro prodloužení modulu, držák zatížení, těsnicí závěr, návod k obsluze; bez upínacích čepů pro paletu