PVP-L30-22 525x500
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 1358589
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 10násobná pólová deska
- Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
- Technologie: Paralelní pól
- Vhodné pro: MFPS-P-A1-L30 525 x 500
- Rozměry: 525 x 500 x 22 mm
- Rozteč pólů: 30 mm + 10 mm
- Vlastní hmotnost: 43.2 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 525 |
---|---|
Šířka [mm] | 500 |
Výška [mm] | 22 |
Vlastní hmotnost [kg] | 43.2 |
Rozsah dodávky
Pólové desky, upevňovací šrouby