arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ROTA THW3 200-52 A6-GBK

ROTA THW3 200-52 A6-GBK

Tříčelisťové silové sklíčidlo s rychlou výměnou čelistí pro válec se standardním zdvihem.

ID 1366682

Silová sklíčidla se standardním systémem rychlé výměny čelistí

Vlastnosti produktu:
  • 3-čelisťové prstencové sklíčidlo
  • Utěsněná konstrukce
  • Rychlovýměnný systém čelistí
  • Průchozí otvor: 52 mm
  • Držák vřetene: ISO 702-1 Nr. 6
  • Rozhraní čelisti: Přímé ozubení
Technické údaje:
  • Zdvih na čelist: 6.7 mm
  • Rozteč zubů: 4.712 mm
  • Zdvih pístu: 17.5 mm
  • Max. upínací síla: 64 kN
  • Max. aktivační síla: 38 kN
  • Max. rychlost otáčení: 6000 1/min
  • Vlastní hmotnost: 22 kg
Typ vřetene ISO 702-1
Velikost vřetene Nr. 6
Ozubení Přímé ozubení
Max. rychlost otáčení [1/min] 6000
Max. upínací síla [kN] 64
Max. aktivační síla [kN] 38
Zdvih/čelist [mm] 6.7
Rozteč zubů [mm] 4.712
Zdvih pístu (H) [mm] 17.5
Moment setrvačnosti [kgm²] 0.12
Vlastní hmotnost [kg] 22

Rozsah dodávky
Sklíčidlo, 1 sada základních čelistí se šrouby, klíč na výměnu čelistí, montážní šrouby sklíčidla a provozní příručka