PVF-L30-30 65x30
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
ID 1393195
Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pevné pólové prodloužení
- S průchozím otvorem a šroubem M6.
- Technologie: Paralelní pól
- Rozměry: 65 x 30 x 30 mm
- Tyčový závit: M6
- Rozteč pólů: 30 mm + 10 mm
- Vlastní hmotnost: 0.5 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 65 |
---|---|
Šířka [mm] | 30 |
Výška [mm] | 30 |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.5 |