WDM-5X-BP 235-235-50
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
ID 1398172
Příslušenství systému pro přímé upínání obrobků, standard
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Základní prodloužení výšky jako stabilní podkonstrukce
- Pro velmi velké otvory v mřížkových deskách
- Rozměry: 235 x 235 x 50 mm
- Vlastní hmotnost: 15.3 kg
Technické údaje
Délka [mm] | 235 |
---|---|
Šířka [mm] | 235 |
Výška [mm] | 50 |
Vlastní hmotnost [kg] | 15.3 |
Rozsah dodávky
Základní prodloužení výšky; bez upevňovacích šroubů