SGWB-CG3-B 65-57-33
Úchop reverzibilní čelisti
ID 1414568
Systémové čelisti, standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Úchop reverzibilní čelisti z tvrdokovu, pohyblivý
- Vhodné pro: KSC3 125
- Rozměry: 65 x 57 x 33 mm
- krok uchopení: 3 mm
- Počet mřížkových otvorů: 11
- Vlastní hmotnost: 0.9 kg
Technické údaje
Šířka [mm] | 65 |
---|---|
Hloubka [mm] | 57 |
Výška [mm] | 33 |
Max. upínací síla [kN] | 25 |
Svazek | kus |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.9 |
Rozsah dodávky
Systémová čelist, upevňovací šrouby