UGE 20 F
Upínací vložky
ID 1439026
UGE 20 F, Upínací vložky
- Výška H: 10 mm
- Délka L: 16 mm
- Materiál: Přesné odlévání
- Jednotka: 1 sada = 6 kusů
Technické údaje
Výška H [mm] | 10 |
---|---|
Délka L [mm] | 16 |
Úhel W [°] | 10 |
Materiál | Přesné odlévání |
Jednotka | 1 sada = 6 kusů |
Rozsah dodávky | Rozsah dodávky: upínací vložka se šroubem s válkovým šroubem M4 x 12, DIN 912 montážní pokyny |